Off-Road-Anwendungen 

Off-Road-AnwendungenTimken®-Stahl wird in einer Vielzahl von Off-Road-Anwendungen verwendet. Um die zahlreichen unterschiedlichen Anwendungsanforderungen zu erfüllen, arbeitet Timken eng mit seinen Kunden zusammen. Gemeinsam identifizieren wir die optimale Kombination aus chemischer Zusammensetzung und Bearbeitungsverfahren.

 

Bei der Bestimmung des richtigen Materials können wir auf Timkens Angebot von 450 Stahlsorten und eine vollständige Palette von Wärmebehandlungs- und Verarbeitungsanlagen zurückgreifen. Timkens Größenbereich für gewalztes Material – einer der industrieweit größten – erlaubt uns, Stab- oder Rohrstahl in idealen Größen für die Anforderungen des Kunden zu liefern.

 

Rundstahl ist in Größen von 25,4 mm (1 Zoll) bis 381 mm (15 Zoll) lieferbar, rundkantiger Vierkantstahl in Größen von 81 mm (3 1/5 Zoll) bis 305 mm (12 Zoll). Diese Produkte sind ideal geeignet für Schmiedeanwendungen oder spanende Bearbeitung. Timken liefert außerdem warmgewalzte und kaltgeformte nahtlose Stahlrohre in voller Länge. Letztlich liefert Timken das Produkt in jeder vom Kunden gewünschten Form, einschließlich Stahlteile. Timken liefert wertschöpfende Lösungen, wie beispielsweise Präzisionsstahlkomponenten, in der vom Kunden gewünschten Wertebene – von einfachen geschnittenen Ringen bis zu montagefertigen Bauteilen.

Timken besitzt die Kenntnisse, die Technologie und die bewährte Fähigkeit, Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Deshalb wenden sich Kunden an Timken, wenn sie Innovation, Qualität und wertschöpfende Stahllösungen benötigen.

 

Zu unseren Off-Road-Stahlanwendungen gehören:

 

  • Stahllaufbuchsen
  • Schmiedeteile
  • Hydraulikzylinder
  • Bolzen
  • Raupenkettenglieder