Timken Stabstahl zum Schmieden, nahtlose Rohre und andere Produkte werden in großem Umfang von Herstellern verwendet, die die Öl- und Gasindustrie unterstützen.
Bohrmeißel
Tiefere Bohrlöcher und raue Bohrumgebungen stellen höhere Ansprüche an die Zähigkeit und Langlebigkeit von Bohrmeißeln. Reinstahlverfahren werden verwendet, um Stahlsorten mit hohem Nickelgehalt zu produzieren, die die Anforderungen nach Verschleißfestigkeit und Zähigkeit erfüllen.
Timken®-Stähle waren an der Verbesserung der Lebensdauer der Bohrmeißel maßgeblich beteiligt und haben zahlreiche neue Bohrtiefenrekorde erzielt.
Schwerstange
Legierter Timken-Stabstahl im gewalzten Zustand oder abgeschreckt und angelassen ist aufgrund seiner konsistenten Zusammensetzung und der guten Oberflächenqualität der bevorzugte Werkstoff für Hersteller von Schwerstangen. Größen reichen von 76,3 mm bis zu 279,4 mm (3 bis 11 Zoll) in vollen Schwerstangenlängen.
Dickwandiges Bohrgestänge
Starke, jedoch flexible nahtlose dickwandige Timken-Konstruktionsrohre werden produziert, um die erforderliche Festigkeit für den Übergangsbereich zwischen dem Bohrgestänge und den Schwerstangen zu erzielen.
Motor für Schlammbohrung
Mit der Zunahme des Richtbohrens und tieferen Bohrlöchern nimmt die Nachgiebigkeit und Schlagfestigkeit der Statorrohre ebenfalls zu. Timken hat Impact™-Stähle entwickelt, um diesen Anforderungen nachzukommen. Aus Impact-Stählen gefertigte nahtlose Konstruktionsrohre sind jetzt der Standard für diese anspruchsvollen Anwendungen.
Bohrstangenschloss
Bohrstangenschlösser verbinden Rohrlängen oder dickwandige Bohrgestänge. Sie erfordern Festigkeit, Schweißbarkeit und Verschleißfestigkeit. Timken-Stahlrohre und Stabstahl erlauben eine enge Kontrolle der chemischen Zusammensetzung und bieten konsistente Ergebnisse bei der Wärmebehandlung.
Eruptionskreuz / Bohrlochkopf
Rundstäbe bis zu 381 mm Durchmesser werden für Schmiedeteile des Bohrlochkopfs wie Ventile und Ventilkörper verwendet, die zur Verhinderung von Blow-outs und zur Steuerung des Öl- oder Gasstroms aus dem Bohrloch dienen.