Technology That Moves You 

Die Entwicklung effizienterer Wege, um Kraft zu erzeugen, zu übertragen und zu kontrollieren kann unendliche gesellschaftliche Wirkungen haben – von einer besseren Energieeffizienz, die Geld für Unternehmen und Verbraucher spart, bis zu reduzierten Emissionen, die zum Erhalt unserer Umwelt beitragen. 
 
Hier ein paar Beispiele, wie Timken Technologien einen gewaltigen Unterschied machen.

Kraft erzeugen

Hohe Temperatur, Druck und Reibungskraft in schweren Dieselmotoren stellen eine einzigartige Herausforderung für Konstrukteure und Endverbraucher dar. In diesen Motoren werden Zylinderlaufbuchsen eingesetzt, um den schwierigen Bedingungen zu widerstehen, wenn PS-Leistung und Drehmoment durch Gleitbewegung auf Höchstleistung gebracht werden. Timken Kunden sind dabei, die Vorteile von Stahl- gegenüber herkömmlichen Gusseisenkonstruktionen zu erkennen. Dünnere Timken Stahlbuchsen sind langlebiger, erhöhen die Energieeffizienz und verringern den Aufwand zur Herstellung dieser Buchsen. Zylinderlaufbuchsen aus Stahl reduzieren auch die Motorenwartung für den Endverbraucher und entsprechen künftigen Emissionsvorschriften, wenn sie zur Nachrüstung bestehender Motorblockkonstruktionen verwendet werden.

 

Kraft übertragen

Planetengetriebe werden in einer Vielzahl von Industrien eingesetzt um Kraft zu übertragen – von der Fahrzeugtechnik und Landwirtschaft hin bis zur Luftfahrt und Wehrtechnik. Herkömmliche Systeme haben einen Punkt erreicht, an dem künftige Verbesserungen nur noch geringe Leistungs- und Kapazitätsgewinne erzielen können. Durch aufwendige Anwendungsanalysen und verfahrenstechnische Entwicklungen hat Timken mit dem Timken Flex Drive die Leistungsdichte von Planetenradsätzen gesteigert. Diese Bauform verfügt über eine Lagereinheit und eine ringförmige Hülse, die das Zahnrad schützen und Reibung deutlich verringern. Untersuchungen zeigen, dass Flex Drive 50 Prozent mehr Kraft übertragen kann als traditionelle Systeme und damit mehr Nutzleistung im gleich großen Bauraum liefert.

 

Kraft steuern

Drehzahl, Position, Richtung und Drehmoment sind wesentliche Informationen für eine Vielzahl von Kontrollsystemen. In Getrieben sorgen sie, basierend auf Drehmoment und Drehzahl, für effizientere Schaltvorgänge. In Radnaben und Antriebswellen ermöglichen sie dynamische Daten- und Leistungssteuerung. Magnetische Impulsgeber von Timken tragen mit genaueren Drehzahl- und Positionsdaten von Antiblockiersystemen dazu bei, Kraft zu steuern. Außerdem können sie auch in schwierigen Umgebungsbedingungen bestehen. Letztendlich steigert diese Technologie die Getriebeeffizienz in einer Vielzahl von Fahrzeugen.