Lieferantenvielfalt 

 

Die Kollaboration der Bereiche Globale Integration und Globaler Einkauf im Rahmen des Timken-Programms zur Lieferantenvielfalt dient zur Verbesserung der Effektivität unserer Lieferkette und unserer globalen Wettbewerbsfähigkeit durch optimale Nutzung verschiedenartiger Lieferanten. Dabei verfolgen wir folgende Ziele:
 

  • Die kontinuierliche Erweiterung unserer Lieferkette durch neue Lieferanten.
  • Die Unterstützung der Initiativen unserer Kunden und Lieferanten zur Förderung der Vielfalt.
  • Die Förderung der Lieferantenentwicklung und der kontinuierlichen Verbesserung.

 

Programm zur Lieferantenvielfalt für die USA
Lieferanten im Timken-Programm zur Lieferantenvielfalt müssen eine der folgenden Zertifikationen besitzen:

1. Kleinbetrieb

Der Begriff „Kleinbetrieb“ wird von der Small Business Administration (SBA) nach der Standardindustrieklassifikation für den jeweiligen Betrieb definiert. Eine Belegschaft von weniger als 500 Mitarbeitern und ein Umsatz von unter 3,5 Mio. USD gelten als die Norm; dies ist jedoch nicht universell gültig und wird von Fall zu Fall entschieden.


2. Minderheiten-Unternehmen

Ein Unternehmen muss zu wenigstens 51 % von einem/r oder mehreren Angehörigen dieser Minderheit besessen, kontrolliert und betrieben werden. Zur Zeit gehören zu diesen Minderheiten laut Definition des Federal Acquisition Register US-Bürger, die Afroamerikaner, Hispanoamerikaner, nordamerikanische Ureinwohner, asiatisch-pazifische oder asiatisch-indische Amerikaner sind.


3. Frauenunternehmen

Das Unternehmen muss zu wenigstens 51 % von einer Frau oder von mehreren Frauen besessen, kontrolliert und betrieben werden.