About Us

Řešení společnosti Timken z oblasti technologií pro snížení tření a přenos energie pomáhají zákazníkům zvyšovat výkon a efektivitu -  zvyšují produktivitu, dobu provozu a výkon v rámci široké škály aplikací a v mnoha průmyslových oblastech.

Ložiska

Společnost Timken stojí na špičce ve výrobě všech typů ložisek, včetně kuličkových, válečkových, jehlových, kuželíkových, axiálních a soudečkových ložisek. Další příležitosti a výkonové výhody přinášejí související produkty, jako například ložisková tělesa, sestavy integrovaných ložisek, přesné sestavy a letecká ložiska.

Legované oceli a ocelové komponenty

Společnost Timken vyrábí vysoce kvalitní ocelové tyče, ingoty a bezešvé mechanické trubky. Také můžeme nabídnout polotovary vyrobené z tyčí a trubek, a tím přispět ke snížení výrobních nákladů našich zákazníků. Jsou k dispozici jednak standardní jakosti oceli a jednak oceli vyrobené na základě požadavků zákazníků.

Součásti a systémy pro přenos energie

Nabízíme širokou škálu produktů pro přenos energie, které jsou určeny pro automobilové, letecké a všeobecné průmyslové aplikace. Nabízíme veškeré produkty, které potřebujete pro aplikace přenosu energie - od hnacích součástí a převodovek po vahadla ventilů a přesné hřídele.

Speciální povrchy a povlakování

Opracované povrchy nabízí jedinečné vlastnosti pro vylepšení účinnosti ložisek a tím zvýšení výkonu. Jsou k dispozici velmi tvrdé povlaky, které zvyšují odolnost proti oděru a snižují tření. Máme k dispozici technologii chránící ložiska a jiné součásti před poškozením, které bývá způsobeno uvolněnými částicemi.

Maziva

Maziva společnosti Timken snižují tření, zabraňují opotřebení, odvádí teplo a chrání povrchy ložisek před korozí. Součástí naší výrobní řady je mazivo speciálního složení, které lze využít ve velké části průmyslových oblastí, včetně automobilového průmyslu. Nabízíme domazávače pro pravidelné uvolňování maziva, což snižuje nároky na údržbu.

Těsnění

Těsnění chrání zařízení a zabraňují znečištění. Těsnění společnosti Timken zajišťují optimální výkon a jsou k dispozici pro různé průmyslové aplikace, včetně automobilového průmyslu.

Systémy pro kontrolu a řízení pohybu

Společnost Timken nabízí širokou škálu řešení pro řízení pohybu, která jsou určena pro automobilové brzdné systémy, mechanismy řízení, hydraulické řízení a automatické převodovky. Nabízí širokou škálu snímačů: snímače rychlosti, směru a úhlu.

Školení

Naše znalosti sdílíme s pracovníky údržby, distributory a techniky prostřednictvím špičkového školicího systému. Nabízíme školení, jako například program certifikované údržby ložisek Timken, školení v oblasti ocelových produktů Timken, školení distributorů a školení pro určité oblasti průmyslu, jako je provoz válcoven, papíren a těžby.

Přepracování a oprava

Přepracování a opravy průmyslových součástí mohou v porovnání s nákupem nových ušetřit čas i finance. Společnost Timken nabízí opravárenské služby pro průmyslová ložiska, součásti pro železniční průmysl, ložisková tělesa a válečky používané pro pracovní a opěrné válce ve válcovnách a pro letecké aplikace, jako například převodové skříně.

Údržba a spolehlivost

Společnost Timken nabízí řadu nástrojů pro údržbu ložisek. Dále nabízíme spolehlivé systémy a služby, které pomáhají pracovníkům údržby maximalizovat provozní výkon a zjišťovat potenciální problémy se zařízením dříve, než k nim dojde.