特殊表面处理和涂层 

主要机器零部件,例如轴、齿轮、轴承、弹簧等的寿命和性能,很大程度上是由零件的几何形状和冶金因素所决定的。但是也可以改变它的表面状况来提高这些零部件的性能。

 

在有齿轮啮合,轴在轴承座内转动和轴承的滚动体在滚道上运行等情况下,通过表面的精加工和特殊涂层可减少摩擦,延长设备的寿命。

 

铁姆肯公司的专家们已经投资了近八千万美元来开发这些特殊表面处理工艺。铁姆肯公司的特殊表面处理技术为客户带来以下益处:

 

  • 增加了功率强度。
  • 减少磨损。
  • 提高边际润滑性能
  • 更好的抗磨粒能力。
  • 减少了保修成本。
  • 增加了系统的耐久性。

 

 

特殊表面处理

客户可以从各种特殊表面处理技术(Engineered Surface Processes)中选择合适的解决方案。该技术能单个地或综合利用,大大提高您零部件的性能。

抗磨粒解决方案

铁姆肯公司能提供磨粒分析,有助于客户更好地理解磨粒是如何影响他们设备中轴承的性能。铁姆肯公司的抗磨粒轴承是一种很好的解决方案。