谐振平衡器套筒技术能修复磨损的轭和轴,使它们恢复如新。谐振平衡器套筒具有坚硬、耐磨和超低摩擦的特点,是无故障套筒的新标准。
设计特性:
谐振平衡器套筒有助于减小使用薄壁法兰套筒时的故障。它们坚固耐用,运行阻力小,能减少发热和失效。
谐振平衡器套筒具有较长的寿命和合理的价格,其硬铬涂层能延长寿命。
不锈钢精加工表面更加光滑,且摩擦系数更低,有助于减少发热,降低密封件的磨损。
谐振平衡器套筒能减少原始轴直径的变化,使修理的轴与密封之间良好配合。
应用场合:
套筒的表面研磨到0.25 - 0.50 微米Ra(10 - 20 微英寸Ra)精加工,无铅。
谐振平衡器套筒可用于直径12.7 -203mm(0.5 - 8")的轴。
轴承产品 铁姆肯公司的轴承产品线之全在业内首屈一指,我们能对几乎每一个工业应用提供解决方案。从标准的 抗摩轴承到先进的一体式组件,我们的产品代表着品质和可靠性。
相关链接