THS25高分辨率磁性空心轴增量式编码器价格低廉,性能可靠,此外,其专利磁技术适用于各种分辨率,较之标准的光学编码器,它的性能在高冲击和高震动环境下得以增强。该设计可应对主轴尺寸范围一般在2至3.5英寸的空心轴设计。2英寸深的低型机械设计标配为坚固的高分子轴承座内IP50封装,以IP66作选配。
正如本公司所有的运动传感器解决方案一样,THS25编码器也是我们运用霍尔效应和磁性目标等专业知识与技能所取得的成果。客户运用铁姆肯公司技术及THS25编码器,可在运动控制产品方面达到一个新的水平。
机械、电子或环境规范请查看 THS25 Product Sheet机。
设计特性
应用场合
案例研究
Sensor TechnoloSensor传感器技术使为美国山猫(Bobcat)性能激增:铁姆肯公司的技术使其滑移装载机和公用事业机械拥有全轮转向功能。