技术规格
供电电压
5v +/-100 mv
电流
<15 ma
运行温度
-40至85摄氏度(功能性)
0至85摄氏度(功能性)
存放温度
-45至125摄氏度
输出电流
常规1mA,最大5mA
转动输出范围
+/-24, 45或60度 (运转的)
+/-90度(机械的)
电缆
标准20规七股,也可按需要提供其它规格。
红色:正电源
黑色:接地
蓝色:输出
分辨率
1.2m V
输出电压
0.5V至4.5V
公称线性传送功能
(对于+/-45和+/-60度的改型,设有最优的)
V出(+/-24度)=2.5V=角度0.0833V
V出(+/-45度)=2.5V=角度0.0444V
V出(+/-60度)=2.5V=角度0.0333V
诊断
正常输出范围是0.5V到4.5V
0V=打开/短路
5V=打开/短路
公差
对于这个改型上的45度和60度传感器,输出信号具有可重复的S型(非线性)。所示的公差设想这个S的非线性由软件取出。
非线性公差
最大非线性误差设想对于所有改型有一个点的校准,对于45和60度的改型有多项式曲线的吻合。
+/-24 度: 0.25 度
+/-45度: 0.50度
+/-60度: 0.80度
(点击查看大图)