产品应用
Timken轧机润滑脂根据润滑系统和应用方法,可适用于-10° F 至 +400° F (-23° C至+204° C)的环境温度。在应用中,这种润滑脂的运行温度范围为-40° F至+400° F (-40° C至+204° C)(视应用频率而定)。
警告:有关润滑频次谨遵设备制造商意见。不当的润滑行为会导致设备过早产生故障。
润滑脂性能
轧机润滑脂一般可与钙基、12羟基硬脂酸钙基、复合钙基、磺酸钙基、锂基、复合锂基和聚脲稠化润滑脂相容。铁姆肯公司建议在更换润滑脂前先将设备上的润滑脂清除干净;在进行第一轮润滑时润滑间隔时间减半,之后再恢复正常的润滑间隔时间。
操作与储存
储存于干燥处,远离热源和明火。详情参阅化学品安全技术说明书(MSDS)。
运输与处置信息
遵守有关该类产品运输和处置的政府规定。不可重复使用容器。详情参阅化学品安全技术说明书(MSDS)。
产品技术指标–轧机润滑脂NLGI1号常用型
| 颜色 |
茶色 |
| NLGI稠度级别 |
1 |
| 针入度,工作前,ASTM D 217 |
310-340 |
| 针入度,工作60 次冲程,ASTM D 217 |
310-340 |
| 针入度改变,100000 次冲程,ASTM D 217 |
+/- 5% |
| 车轮轴承, ASTM D 1263,修正 325° F (163° C) |
0.7 克 |
| 滴点,ASTM D 2265 |
572° F (300° C) |
| 抗氧化性,ASTM D 942,99° C 下100 小时 |
5 psi (35 kPa) |
| 四球磨损,ASTM D 2266,40 公斤,1200 RPM,75° C,磨痕 mm |
最大0.45 |
| 四球极压,焊接点ASTM D 2596,kgf |
500 |
| Timken OK 负荷,ASTM D 2509,磅 |
60 |
| 铜带腐蚀,ASTM D 4048 |
1a |
| 防腐性能,ASTM D 1743 |
合格 |
| 油分离,ASTM D 1742 |
0.2% |
| 防水冲洗,ASTM D 1264,175° F (79° C), 损失% |
3.00 |
| 盐雾试验,B-117,小时 |
+2,000 |
基油性能:
| 粘度 @ 100° C,ASTM D 445,厘斯 |
30 - 34 |
| 粘度 @ 40° C,ASTM D 445,厘斯 |
430 - 490 |
| 粘度指数 |
95 |
| 倾点,ASTM D 97 |
-12°C |
| 闪点,ASTM D 92/td>
| 225° C |
产品技术指标–轧机润滑脂NLGI1.5号常用型
| 颜色 |
茶色 |
| NLGI 稠度级别 |
1.5 |
| 针入度,工作前,ASTM D 217 |
290-315 |
| 针入度,工作60 次冲程,ASTM D 217 |
290-315 |
| 针入度改变,100000 次冲程,ASTM D 217 |
+/- 5% |
| 车轮轴承渗漏, ASTM D 1263,修正 325° F (163° C) |
0.4 Grams |
| 滴点,ASTM D 2265 |
572° F (300° C) |
| 抗氧化性,ASTM D 942,99° C下100小时 |
5 psi (35 kPa) |
| 四球磨损,ASTM D 2266,40 公斤,1200 RPM,75° C,磨痕mm |
最大0.45 |
| 四球极压,焊接点,ASTM D 2596,kgf |
500 |
| TimkenOK 负荷,ASTM D 2509,磅 |
60 |
| 铜带腐蚀,ASTM D 4048 |
1a |
| 防腐性能,ASTM D 1743 |
合格 |
| 油分离,ASTM D 1742 |
0.2% |
| 防水冲洗,ASTM D 1264,175° F (79° C),损失% |
3.00 |
| 盐雾试验,B-117,小时 |
+2,000 |
基油性能:
| 粘度 @ 100° C,ASTM D 445,厘斯 |
30 - 34 |
| 粘度 @ 40° C,ASTM D 445,厘斯 |
430 - 490 |
| 粘度指数 |
95 |
| 倾点,ASTM D 97 |
-12°C |
| 闪点,ASTM D 92 |
225° C |
产品技术指标–轧机润滑脂NLGI2号常用型
| 颜色 |
茶色 |
| NLGI 稠度级别 |
2 |
| 针入度,工作前,ASTM D 217 |
265-295 |
| 针入度,工作60 次冲程,ASTM D 217 |
265-295 |
| 针入度改变,100000 次冲程,ASTM D 217 |
+/-5% |
| 车轮轴承渗漏, ASTM D 1263,修正 325° F (163° C) |
0.4 Grams |
| 滴点,ASTM D 2265 |
572° F (300° C) |
| 抗氧化性,ASTM D 942,99° C下100小时 |
5 psi (35 kPa) |
| 四球磨损,ASTM D 2266,40 公斤,1200 RPM,75° C,磨痕mm |
最大0.45 |
| 四球极压,焊接点,ASTM D 2596,kgf |
500 |
| TimkenOK 负荷,ASTM D 2509,磅 |
60 |
| 铜带腐蚀,ASTM D 4048 |
1a |
| 防腐性能,ASTM D 1743 |
合格 |
| 油分离,ASTM D 1742 |
0.2% |
| 防水冲洗,ASTM D 1264, 175° F (79° C),损失% |
2.75 |
| 盐雾试验,B-117,小时 |
+2,500 |
基油性能:
| 粘度 @ 100° C,ASTM D 445,厘斯 |
30 - 34 |
| 粘度 @ 40° C,ASTM D 445,厘斯 |
430 - 490 |
| 粘度指数 |
95 |
| 倾点,ASTM D 97 |
-12°C |
| 闪点,ASTM D 92 |
225° C |
按下列包装供货:
NLGI 1号
- 14盎司筒装,10筒/件 – 产品编号GR180C
- 35磅提桶装- 产品编号GR180P
- 120磅小桶装- 产品编号GR180K
- 400磅圆桶装- 产品编号GR180D
- 散装
NLGI 1.5号
- 35磅提桶装- 产品编号GR181P
- 120磅小桶装- 产品编号GR181K
- 400磅圆桶装- 产品编号GR181D
- 散装
NLGI 2号
- 14盎司筒装 - 产品编号GR182C
- 35磅提桶装- 产品编号GR182P
- 120磅小桶装- 产品编号GR182K
- 400磅圆桶装- 产品编号GR182D
- 散装