带座球轴承润滑脂  

Timken带座球轴承润滑脂具有使用寿命显著延长,适度耐高温的特点,专为中高速运行的带座球轴承和输送机的润滑而设计。这种润滑脂配方具有抗剪切稳定性,即使在盐水喷溅条件下也具有耐腐蚀性。



设计特性

  • 具有抗剪切稳定性。
  • 即使在盐水喷溅条件下也具有耐腐蚀性
  • 低噪音特性,出色的泵送功能。
  • 可在-40° C 至 163° C (-40° F 至 325° F)的温度下运行。

 

应用场合

这类NLGI 2号聚脲稠化润滑脂适用于:

  • 砖窑及玻璃厂
  • 电机
  • 化学品生产设备
  • 噪音敏感环境