工业合成润滑脂 

Timken工业合成润滑脂是一种NLGI1.5号多用途复合锂基润滑脂,适用于工业、建筑业、农业以及汽车等各种应用场合。这种润滑脂含有极压和防磨损添加剂以及防腐剂。



设计特性  

  • 含有极压和防磨损添加剂;
  • 具有防腐性能;
  • 可在-46° C 至180° C (-50° F to 365° F)的温度下运行。

 

应用场合

工业合成润滑脂特别适合下列场合应用:

  • 造纸机湿部轴承
  • 纸机压榨部轴承
  • 毡辊和压延机轴承