产品应用
食品安全专用润滑脂根据润滑系统设计和应用方法,可用于-18° F 至 +300° F (-28° C 至 +149° C)的环境温度。在应用中,这种润滑脂的运行温度范围为-40° F 至 +300° F (-40° C 至 +149° C)。有关润滑频次谨遵设备制造商意见。
警告:有关润滑频次谨遵设备制造商意见。不当的润滑行为会导致设备过早产生故障。
润滑脂性能
食品安全专用润滑脂一般可与复合铝基和聚脲稠化润滑脂相容。铁姆肯公司建议在更换润滑脂前先将设备上的润滑脂清除干净;在进行第一轮润滑时润滑间隔时间减半,之后再恢复正常的润滑间隔时间。
操作与储存
储存于干燥处,远离热源和明火。详情参阅化学品安全技术说明书(MSDS)。
运输与处置信息
遵守有关该类产品运输和处置的政府规定。不可重复使用容器。详情参阅化学品安全技术说明书(MSDS)。
产品技术指标–常用型
| 颜色 |
白色 |
| NLGI 稠度级别 |
2 |
| 增稠剂类型 |
复合铝基 |
| 针入度,工作60 次冲程,ASTM D 217 |
265-295 |
| 滴点,ASTM D 2265 |
最低 260° C |
| 抗氧化性,ASTM D 942,99° C 下100 小时 |
5 psi |
| 四球磨损,ASTM D 2266,40 公斤,1200 RPM,75° C,磨痕mm |
最大 0.60
|
| 四球极压,焊接点,ASTM D 2596,kgf |
315 |
| Timken OK 负荷,ASTM D 2509,磅 |
40 |
| 铜带腐蚀,ASTM D 4048 |
1b |
| 防腐性能,ASTM D 1743 |
合格 |
| 油分离,ASTM D 1742 |
2% |
| 防水冲洗,ASTM D 1264,1 hour,79° C,损失 |
最高 5% |
基油性能:
| 粘度 @ 100° C,ASTM D 445,厘斯 |
10 - 14 |
| 粘度 @ 40° C,ASTM D 445,厘斯 |
90 - 110 |
| 粘度指数 |
110 |
| 倾点,ASTM D 97 |
-25°C |
| 闪点,ASTM D 92 |
225° C |
按下列包装供货:
- 14盎司筒装,10筒/件- 产品编号GR231C
- 35磅提桶装- 产品编号GR231P
- 120磅小桶装- 产品编号GR231K
- 400磅圆桶装- 产品编号GR231D
- 散装