产品应用
电机球轴承专用润滑脂根据润滑系统设计和应用方法,可用于-30° F 至 +325° F (-34° C 至 +163° C)的环境温度。在应用中,这种润滑脂的运行温度范围为-40° F 至 +325° F (-40° C 至 +163° C)。
警告:有关润滑频次,谨遵设备制造商的意见。不当的润滑行为会导致设备过早产生故障。
润滑脂性能 电机球轴承专用润滑脂一般可与磺酸钙基和聚脲稠化润滑脂相容。铁姆肯公司建议在更换润滑脂前先将设备上的润滑脂清除干净;在进行第一轮润滑时润滑间隔时间减半,之后再恢复正常的润滑间隔时间。
操作与储存 储存于干燥处,远离热源和明火。详情参阅化学品安全技术说明书(MSDS)。
运输和处置信息 遵守有关该类产品运输和处置的政府规定。不可重复使用容器。详情参阅化学品安全技术说明书(MSDS)。
产品技术指标– 常用型
| 颜色 |
蓝绿色 |
| NLGI 稠度级别 |
2 |
| 增稠剂类型 |
聚脲 |
| 针入度,工作前,ASTM D 217 |
最小220 |
| 针入度, 工作60 次冲程,ASTM D 217 |
265-295 |
| 针入度改变, 100000 次冲程,ASTM D 217 |
340-380 |
| 车轮轴承渗漏, ASTM D 1263 |
最大5 克 |
| 滴点,ASTM D 2265 |
> 260° C |
| 抗氧化性,ASTM D 942,99° C 下100 小时 |
5 |
| 铜带腐蚀,ASTM D 4048 |
1a |
| 防腐性能,ASTM D 1743 |
合格 |
| 油分离, ASTM D 1742 |
0.5 |
| 防水冲洗, ASTM D 1264,175° F (79° C),损失 % |
5 |
| 轴承寿命,ASTM D 3336, 300° F,小时 |
3,000 |
基油性能:
| 粘度 @ 100° C,ASTM D 445 |
厘斯 9-13 |
| 粘度 @ 40° C,ASTM D 445 |
厘斯 95-110 |
| 粘度指数 |
95 |
| 闪点,ASTM D 92 |
255° C |
| 倾点,ASTM D 97 |
-15° C |
按下列包装供货:
- 14盎司筒装, 10筒/件 – 产品编号GR218C
- 35磅提桶装 - 产品编号GR218P
- 120磅小桶装 - 产品编号GR218K
- 400磅圆桶装- 产品编号GR218D
- 散装