带唇形密封圈的径向关节轴承  

(SF...TT、SF...SS、FS...TT、FS...SS型)

 

这类轴承与SF和FS系列具有相同的基本特性,但另外配置有唇形密封圈。

这一系列的滑动轴承与SF和FS类似,但是在其外圈内含有唇形密封圈,在润滑时能承受较高的润滑脂压力。这种唇形密封圈使轴承表面润滑剂分配均匀,有效防止内部污染。而所有这种轴承均采用淬硬钢制造,经过精确磨削,可根据客户需要定制,包括采用特殊材料、游隙、表面抛光或构造以适应特殊的应用场合。

 

内径尺寸从12.7mm至600mm(.5 in.至23.622 in.)的英制和公制产品均有供货。

 

设计特性

  • 采用淬硬钢制造,性能可靠,始终如一
  • 内外圈经磷酸盐处理后涂装二硫化钼(MoS2),减小了接触表面的摩擦。
  • 对轴承座和轴的设计进行了简化,缩短了安装时间
  • 唇形密封圈使润滑分配均匀,并能有效防止杂质进入轴承。
  • 可与SF和FS系列替代使用。

 

应用场合

  • 矿用卡车A型框架、倾翻油缸,前后撑杆以及转向油缸;
  • 推土机均衡器轨道杆,提升和倾斜油缸,推进叶片,固定球和松土机叶片;
  • 轮式装载机铰接系统上下转向油缸,以及动臂和铲斗油缸;
  • 液压挖掘机斗杆和铲斗油缸;
  • 还可用于航天飞机、重型移动结构和其他各式机动车。