TSR型调心滚子推力轴承的设计达到高的推力能力,摩擦低,滚子对中连续。该型轴承适用于有重负荷、建立或维持轴承座对中困难或轴会产生变形的应用场合。
尺寸范围:110 mm 至 850 mm
(4.3307 in. 至 33.4646 in.)
设计特性
应用场合
TSR轴承的组合径向和推力负荷设计使其能在运行中应付轴和轴承座不对中的状况。
“E”型调心滚子推力轴承TSR轴承的保持架采用特殊工艺和/或材料,适用于需要更高轴承性能的应用场合。例如:
TSR-EM型推力轴承具有机加工黄铜保持架,内部几何优化,能够承载更高的额定动负荷,且润滑性能也得到改善。
特殊表面处理 经过特殊表面处理的轴承部件,不仅能抵御微小颗粒杂质的侵害,而且能减少由于打滑或滑动所造成的损伤,使轴承得到有效的保护。在某些场合,尤其是在条件苛刻的应用场合,经过特殊表面处理的轴承,其寿命最高可延长至标准设计的五倍。 BR>
润滑 润滑得当是延长轴承寿命和减少故障停工的重要途径之一。铁姆肯公司供应的润滑剂种类齐全,广泛适用于各类应用场合的各种轴承。.
铁姆肯公司产品手册