FNTK、FNTF 和 FNTKF系列的推力轴承组合特别设计用于成套轴承组合安装简便,无需对一个或两个推力轴承支撑表面进行热处理和精密加工的应用场合。
每套FNTK型、FNTF型 和 FNTKF型组合均由一个FNT型滚针和保持架推力组合,加上一个或两个特殊唇形垫圈组成,该唇形垫圈紧贴保持架形成一个成套推力轴承组合。FNTK型 和 FNTF型组合配有一个这样的垫圈,而FNTKF型组合在轴承两面均配有垫圈。
这类轴承组合的最佳润滑剂是润滑油。但是对于不能使用油润滑的应用场合,也提供有脂预润滑类型的组合。