圆柱滚针推力轴承提供有滚动轴承排列,可承受高度动态轴向负荷和冲击负荷。圆柱滚子推力轴承部件的简单几何适应多种设计安排。如在要求不高的应用场合,可将公制系列的圆柱滚子保持架和推力轴承与公制系列的重型或薄型推力垫圈结合使用。如果相邻的机器部件可用作合适的滚道,圆柱滚子和保持架推力组合也可不装配轴承推力垫圈。
在滚针和保持架推力组合的负荷承载力不足的情况下可使用圆柱滚针推力轴承。另外,这类轴承可承受来自一个方向的高动态和静态轴向负荷,但是不适合用来传递径向负荷。
尺寸范围:6 mm 至140 mm (0.2362 in. 至 5.5118 in.)
设计特性
- 圆柱推力轴承和组合的简单几何设计使其应用较灵活。
- 能应付来自一个方向的高动态和静态轴向负荷。
- 特别适用于高速的应用场合。
应用场合
扩展选项
- 防逆转特性以防止误安装
- 防自转锁紧特性
- 润滑流动性加强