TPS(调心垫圈) 

TPS型轴承的设计与TP相似,但TPS的底部垫圈组件由接触面研磨成调心状的两个滚道构成。该型轴承具有自调心功能,能应付初始的偏心状态。不建议在对中连续变化(动态偏心)的运行条件下使用。


尺寸范围:50.8 mm至406.4 mm (2 in.至16 in.)

 

设计特性

  • 底部垫圈的设计使轴承能够适应初始的偏心状态。
  • 重叠的滚子路径能防止滚道中出现磨损沟,有效延长轴承寿命。
  • 较小的滚道径向位移不会影响TP轴承的运行,使制造更为经济,同时也方便安装。
  • 简单的设计使轴承在购买和安装上更为经济。

 

应用场合

  • 建筑车轮设备
  • 钻孔机
  • 提升设备
  • 发电齿轮箱