设计用于重负荷、中速运行条件。标准的TS型轴承样式可在最高达3,000英尺/分钟的圆周线速下运行。在轴承和安装方面可提供特殊设计,使该型轴承能在更高的旋转速度下运行。
尺寸范围:50.8 mm至609.6 mm (2 in.至24 in.)
设计特性
简介
- TP型轴承包括两个平淬硬研磨钢垫圈和一个保持架。保持架将一个或多个具有优化轮廓的滚子保持在各自的保持架窗内。较长的滚子放置在相邻窗口的交错位置。
- 重叠的滚子路径能防止滚道中出现磨损沟,有效延长轴承寿命。
- 较小的滚道径向位移不会影响TP轴承的运行,使制造更为经济,同时也方便安装。
- 简单的设计使轴承在购买和安装上更为经济。
应用场合
- • 圆锥破碎机
- • 起重机吊钩
- • 挤压机
- • 齿轮箱
- • 油井旋转台
- • 动力驱动装置
- • 粉碎机
- • 泵