精密轴承 

一些应用场合对精密度的要求较高,按标准设计的圆锥滚子轴承无法达到。50多年以来,铁姆肯公司提供了应用范围广泛的精密级圆锥滚子轴承,减小其孔径和外径公差,在重要应用场合体现了出众的精度和控制性能。在许多机床工业应用场合要求这种较大的旋转精度。

 

 

尺寸范围:

内径ID 30 mm 至 45 mm (1.811 in. 至1.7717 in.)

外径OD 58 mm 至80 mm (2.2835至3.1496 in.)

 

设计特性

  • 更加严格的制造规范成就了更高的旋转精度。
  • 通过减小孔径和外径的公差,提高了在高速高温应用场合的性能。
  • 直滚道和/或滚子外形设计(相对凸型设计而言)提高了精度和刚度。
  • 对机加工的控制和组合工艺的控制确保了部件适当配合并符合精确的制造规格。
  • 高负荷能力延长了轴承的疲劳寿命。
  • 安装时可调节的特性使其操作扭矩、主轴刚度和操作温度可精确控制。

 

应用场合

  • 机加工
  • 印刷机
  • 轧钢机
  • 光学磨床
  • 成形铣刀
  • 分度台
  • 机床主轴和传动台
  • 特种薄膜和涂层工艺设备轧辊