Timken® MileMate™匹配车轮轴承组件 

Timken® MileMate™组件 - 原匹配车轮轴承组件-为确保卡车持续正常行驶而设计。我们生产的44匹配外圈与内圈停工时间短,性能卓越。该组件符合、甚至超过原始设备制造商的技术规格。包括ConMet®、 PreSet® 和 Spicer® LMS™ 以及新型宽边单式轮胎应用。

另外,铁姆肯公司提供有高于行业标准的独家专属 “NP”轴承,适用于更高性能要求的应用场合。 

 

设计特性

  • 采用通过铁姆肯公司认证的优质钢材制造。
  • 匹配完美的组件简化了安装过程,减少了库存。该设计凸出了原始设备技术对轴承性能的优化,对维护间隔时间的延长。
  • 该设计使轴承能均匀的承受载荷。
  • ConMet PreSet和Spicer LMS的原始设备使性能得以提升。

 

专属“NP”零件编号

  • 特有加强型表面和更精密的轴承内部几何结构,可提供更长的使用寿命及更高的可靠性。
  • 提供有众多重型预设轮毂,如ConMet PreSet和Spicer LMS。
  • 专为应对Michelin® X One™ 和 Bridgestone® Greatec™宽边单式轮胎的两英寸外偏距负荷而设计。
  • 确保具有重型预设轮毂系统最初设计的所有优点。

 

应用场合

  • 重型卡车车轮端