TSU (轴承单元™) 

TSU轴承是一种自含式、一体化的轴承组合,能承受径向重负荷,可在两个方向上承受来自其中任一方的推力负荷。  

 

尺寸范围: 

内径ID 30.000 mm 至 45.000 mm (1.811 in. 至1.7717 in.)

外径OD 58.000 mm至80.000 mm (2.2835 in. 至3.1496 in.)

 

 

设计特性

  • 自含式,一体化组合。
  • 能承受径向重负荷,可在两个方向上承受来自其中任一方的推力负荷。

 

    应用场合

    • 汽车后轮
    • 变速箱
    • 齿轮减速机组
    • 工业设备