TSRB (止动环外圈) 

尺寸范围:

内径ID 22.225 mm 至 117.475 mm (0.8750 in. 至4.6250 in.)

外径OD 57.150 mm至180.975 mm (2.2500 in. 至7.1250 in.)>?p>

 

设计特性

  • 基本的TSF设计,配有槽来安放止动环,代替凸缘。
  • 订货时可带止动环,也可不带。

 

应用场合

  • 机床主轴
  • 齿轮减速机组
  • 汽车驱动桥
  • 变速箱