TSL (带 DUO FACE-PLUS™ 密封圈) 

TSL 轴承TSL轴承与单列轴承类似,但是它在内圈挡边外径上压制了DUO FACE-PLUS™ 密封圈。

 

尺寸范围: 

内径ID 19.050 mm 至 68.262 mm (0.7500 in. 至2.6875 in.)

外径OD 45.237 mm 至110 mm (1.7810 in. 至4.3307 in.)

 

 

设计特性

  • TS设计内圈挡边外径上压制了一个密封圈。
  • 一个密封唇作用于轴承座孔而另外的密封圈紧贴外圈面。

 

应用场合

  • 用于中低速汽车和工业用途。
  • 飞机机轮
  • 农用工具车轮
  • 张紧辊
  • 侧向搂草机