TSK (键槽内圈) 

尺寸范围:

内径ID 18.721 mm 至 498.475 mm (0.7210 in. 至19.6250 in.)
外径OD 49.225 mm 至 634.873 mm (1.9380 in. 至24.9950 in.)


 

设计特性

  • TS轴承设计,内圈带有一个或一个以上的键槽。
  • 采用键槽防止轴承在主轴上旋转。

 

应用场合

  • 适用于汽车或工业用旋转轴等难以实现紧配合的应用场合。