TSHR (Hydra-Rib™) 

Timken® Hydra-Rib™液力浮动挡边轴承采用圆锥滚子设计,拥有多种精度选择方式,主要用于主轴系统预载的优化。Hydra-Rib轴承的外圈带有一条可浮动的挡边,由液压或气压系统定位,并与滚子大端面接触,与传统的固定内圈挡边不同。Timken® Hydra-Rib™ 的浮动挡边设计能在保持系统刚性的同时补偿热膨胀,同时保持在不同速度和负荷下的最佳定位和轴承精度。

 

尺寸范围:
内径 50.000 mm至270.000 mm(1.9685英寸至10.6299英寸)
外径 104.000 mm至375.000 mm(4.0945英寸至14.7638英寸)

 

设计特性

  • 更多的滚子承载更大负荷。
  • 保持架设计为两个套圈分设滚子两端。
  • 保持架销钉拧入每个滚子的中心,并在两端焊接固定。