四列轴承是将圆锥滚子轴承的固有高负荷、径向/推力性能和直接/间接安装的各种选择综合在最小空间内以发挥最大的性能。
这类轴承主要用于轧钢机设备的轧辊颈上。所有的四列轴承均为预先调节好游隙、匹配的轴承组合,各部件均有编号以保证正确的安装顺序。
TQO轴承是两对直接安装轴承,包括两个双内圈、两个单外圈和一个双外圈,并有一个内圈隔圈和两个外圈隔圈。
TQOW型轴承与TQO型轴承类似。当挡肩和/或挡肩环未配有润滑槽时,则在轴承内圈的端面提供有润滑槽。
TQIT型轴承可在高速轧机的支承辊上紧配合,使其具有最佳的稳定性和滚动刚性。
Timken®密封辊颈轴承(SRNBs)体现了Timken品牌的雄厚实力:顶级的原材料、经反复验证的设计以及最新的轴承和密封技术。
下载
四列圆锥滚子轴承(TQO)保养和维护手册(中文)