带保持架的单列圆柱滚子轴承有6种主要设计可供选择。内圈和外圈的配置可以根据不同的应用设计而进行调整。  相对于传统的单列结构,双列圆柱滚子轴承可以提供更大的径向承载能力。  四列圆柱滚子轴承能提供极高的径向承载能力,但无法承受轴向力。该类型产品主要应用于冶金工业中的辊颈或工作辊中。  Timken® ADAPT™系列轴承结合了圆柱滚子轴承和调心滚子轴承的优点,
满足连铸机高承载力和高可靠性的应用需求。  满装圆柱滚子轴承通过将既定空间中的滚子数量最大化来满足更大的径向承载的需求。  该类型轴承可在车桥仍具有良好工作面的情况下,替换原轴承/密封,而免于客户因车桥上的轴承和(或)密封的工作面已损坏而更换车桥。 |