RIU, RU (NU) 

这类轴承仅承受径向负荷,能适应轴向膨胀和收缩。当轴承旋转时,一个套圈相对另一个套圈发生轴向位移,产生微小的摩擦。如果提供轴向定位,这些轴承可在一个或两个位置上支承轴。其外圈有双挡边,而内圈不带挡边。


尺寸范围: 80mm2000mm外径


设计特性

  • NU型轴承设计具有圆柱形内圈和双挡边外圈,非常适合作浮动端轴承使用。
  • 可分离组件简化了安装和拆卸过程。
  • 能适应轴向膨胀和收缩。
  • 当轴承旋转时,一个套圈相对另一个套圈发生轴向位移,产生微小的摩擦。
  • 可承受高径向负荷。
  • 不适用于有推力负荷的应用场合。
  •  

    应用场合 

    • 水泥、磨煤机
    • 压缩机
    • 行星齿轮
    • 齿轮箱
    • 离心机
    • 采矿设备
    • 选矿加工
    • 传动装置

    相关链接
    铁姆肯公司技术系列

     

    下载

    EMA系列(英文)