铁姆肯公司的密封式回转轴调心滚子轴承采用专利技术,用于改善位于直立回转轴的采矿索斗铲的性能,降低成本消耗。该轴承组合最初设计用于Marion 8750索斗铲,这种装配很容易适用于其他各种尺寸的索斗铲。
尺寸范围:460 mm内圈内径 – 760 mm外径,宽430 mm(可根据客户需要订做特殊尺寸)
设计特性
- 轴承组件是预密封、预调游隙并终生预润滑,其特点在于可通过一个窗口获取润滑标本。
- 特别为精密封装配合设计,无需改进。
- 设计避免了将润滑脂从轴承中清除的风险,简化了操纵和装配回转轴系统的程序。
应用场合
优质的客户服务及轴承设计为铁姆肯公司赢得了终身客户
位于Gillette, Wyo.的Kennecott能源公司采用铁姆肯公司创新的摆动轴轴承组合改进可靠性与耐久性。