特殊用途  

铁姆肯公司提供有各式各样的特殊带座轴承,专为各类具体的、严苛的应用环境所设计,经过了反复的现场测试。

Survivor系列专为高腐蚀的应用环境所设计。

中型系列适用于较重的负荷环境,能保证可靠的性能,并且寿命延长。

铁姆肯公司的重型带座轴承采用公司最重系列的轴承,可选择不同密封方式。

普遍用于要求有机轴调整和皮带拉紧装置的应用场合。

提供有金属和橡胶两种环形座,采用10级分选精度钢球和超精加工滚道,能支撑一定的润滑油膜,减少噪音。

三重密封适用于重污染和潮湿的应用环境。

L系列专为高速、高温的应用环境所设计。

整套压制钢惰轮采用高精度球轴承。

采用经济型烧结钢材质,替代硬面耐磨钢板。

普遍适用于农业应用,具有防尘功效。

设计用于垂直轴系的调整。

铁姆肯公司膨胀轴承单元采用立式座设计,适用于存在轴的热膨胀的应用场合。