中型系列 

我们生产的中型系列配置有更大的轴承,能使每种尺寸的机轴提高30%的能力。该系列性能可靠,在较大的负荷下具有更长的使用寿命。它采用10级分选精度钢球和超精加工滚道,能减少振动和噪音。

 

设计特性  

  • 采用独特的紧定螺钉尼龙片锁,防止紧定螺钉脱落。
  • 采用环保型粉末涂层,保护轴承座。
  • 三重R型密封圈具有极强的抗污染能力。
  • 该设计为双过滤聚脲基润滑脂提供了超大的储存容量,能在最大范围内进行润滑。

 

应用场合  

  • 输送机
  • 伐木
  • 造纸