安全端盖采用360°联锁配合,紧扣于装配环内。装配环的背面涂有3M VBH高效压敏粘合剂,牢固的贴合在菱形轴承座的外侧表面上,粘性稳定持久。3M粘合剂的耐受温度范围为-20°F 至300°F左右((短时间内)。端盖具有优异的防溶解性、防UV性以及防污染和防水冲性。
工具包
安全端盖放置在便携工具包内。便携工具包内备有安装所需的所有工具,使您的安装更加安全持久。
- 高聚物端盖
- 背面涂有粘合剂的高聚物装配环
- 防擦垫
- 清洁抹布
安装
简单安装程序的主要步骤有:
在轴承座的配合面、安装装配环的区域垫上防擦垫。
- 将安装区域清理干净;
- 粘上粘合剂涂底的装配环;
- 紧压住装配环60秒;
- 使粘合剂凝固至少一小时;
- 将端盖扣上。
| 工具包(*) |
轴的尺寸 |
| 204 ECY工具包 |
3/4, 20mm |
| 205 ECY工具包 |
7/8, 5/16, 1, 25mm |
| 206 ECY工具包 |
1 1/16, 1 1/8, 1 3/16, 1 1/4S, 30mm |
| 207 ECY工具包 |
1 1/4, 1 5/16, 1 3/8, 1 7/16, 35mm |
| 208 ECY工具包 |
1 1/2, 40mm |
| 209 ECY工具包 |
1 5/8, 1 11/16, 1 3/4, 45mm |
| 210 ECY工具包 |
1 15/16, 2S, 50mm |
*工具包专为下列Timken Fafnir带座轴承设计。
四螺栓:YCJ、RCJ、RCJC、TCJ、LCJ、SCJ、VCJ
两螺栓:YCJT、RCJT、RCJTC、TCJT、LCJT、SCJT、VCJT