AquaSpexx®轴承 

Timken® AquaSpexx®轴承使用一种专利的锌合金涂层来保护轴承滚道和其它的功能表面,因此能抵抗由于水的侵入和水性腐蚀而引起的轴承损坏。这种独特的涂层源于航空工业的开发,用于保护关键性能的飞行器部件。这种涂层的成功已被行业认可,铁姆肯公司拥有对轴承采用这种涂层工艺的专利。

 

 

设计特性

  • 采用锌合金涂层的专利技术,保护轴承滚道和其它的功能表面免于腐蚀。
  • 采用渗碳处理的钢材,拥有坚硬,抗疲劳的表面以及高韧性高塑性的芯部。

 

应用场合 

    AquaSpexx®轴承在工程上应用于:
    • 冶金行业的轧机辊颈
    • 食品加工设备

 

AquaSpexx®轴承能进行定制来满足你的具体应用要求,而且通过其它的一些改进进一步提高轴承性能。这些改进包括:

  • 修改内部几何形状以应对有弯曲变形的应用情况
  • 在内圈中加工螺旋槽,改进润滑
  • 更好的表面处理,改进润滑
  • 定制的密封解决方案,进一步提高轴承的寿命