径向球轴承 

径向球轴承由内圈、外圈和装有精密球的保持架组成。标准的康拉德型轴承具有多种设计,其深沟结构能承载任意方向上的径向和轴向负荷,适用于较高速度的应用场合。

 

除了标准的单列深沟轴承,铁姆肯公司还提供特殊设计,即最大承载能力系列和XLS超大尺寸径向轴承系列。


尺寸范围:  3 mm - 600 mm (0.12 in. - 23.62 in.) 内径

 

设计特性

  • 该类轴承适用于污染环境,能保证更长的使用寿命。
  • 特殊涂层提供额外的防腐能力。
  • 特别的密封设计帮助有效保持润滑,隔绝外部污染。
  • 卡环槽的设置简化了安装过程。
  • 针对不同的应用场合提供有各种密封圈和防尘盖配置,以更好的保护轴承内部组件,防止润滑剂渗漏。

 

应用场合

径向球轴承设计用于高速、高精度的应用场合,如:

  • 农业
  • 汽车
  • 化工
  • 普通工业
  • 公用事业 

相关链接

铁姆肯公司产品目录

 

下载

单列深沟球轴承(中文)