Timken® Fafnir®混合陶瓷轴承使采用空气/油润滑的机床主轴能在2百万DN以上的速度条件下创造最高的精确度,并减小打滑、磨损和发热。高于1百万DN的速度适合采用脂润滑。
氮化硅球重量较轻,具有超精细的精加工表面,且硬度较高(Rc78);这些特性使其使用寿命能延长至标准钢制轴承的5倍。此外,低摩擦的特点能保证轴承在润滑不足条件下保持正常运行,增强润滑剂的寿命和速度性能。
陶瓷的弹性模量更大,故相较于钢制轴承,其刚性也显著增强。而由于刚性提高,主轴硬度也随之改进,机床加工更加精准。同时,较小的热膨胀能够保持高速条件下的轴承预负荷和硬度。
该类轴承的卓越系统性能还体现在其ABEC 9超精度几何以及以微米编码的内径和外径。每个轴承均100%严格按照ABMA 标准13的要求进行功能测试,确保产品品质优良、运行平稳、低噪音。