滚珠丝杠支撑轴承 

Timken® Fafnir®滚珠丝杠支撑轴承产品种类齐全,包括单列和双列设计,均具有多种安装配置。我们还供应有标准的和旋转螺母安装的法兰和无法兰系列。采用集装式和带座式轴承单元,通过螺栓固定于机床表面,安装简便。

 

设计特性

  • 材料采用纯净钢,延长了使用寿命。
  • 融入了更为紧密的预负荷公差,适用于无颤振切削;更为紧密的宽度公差,无需再次研磨端盖便可轻松装配。
  • 革新的保持架设计能容纳更多球体,具有更高负荷能力。
  • 具有ABEC 9/ISO P2轴向运行公差,能为机床重复精确定位实现最高精度。
  • 双列轴承系列配有一体式低扭矩接触式密封圈,可防止污染物侵入,确保轴承可靠运行,延长轴承使用寿命。
  • 供应法兰(MMF)和非法兰(MMN)系列轴承,简化了标准式和旋转螺母式的安装。

 

应用场合

  • 研磨、铣削和加工中心的运动控制