Timken® Fafnir®超精密球轴承设计用于严格要求高速、精确度、刚度以及机器最大正常运行时间的机床应用场合。该型轴承按照ABEC 9/ISO P2所规定的运行公差制造,此公差也是球轴承行业公认的最为精密的公差。大多数MMX轴承的接触角具有15度和25度两种设计,以适用于不同的径向和轴向组合负荷。特殊的滚道精加工和球轴承设计能实现尽可能高的运行速度。
尺寸范围: 10 mm - 300 mm (0.3937 in. - 11.8110 in.) 内径
设计特性
- 按照ABEC 9/ISO P2公差所制造的高速轴承。
- 接触角具有15度和25度两种设计,以适用于不同的径向和轴向组合负荷。
- HX设计实现最大速度性能。
- WI设计使轴承在中速至高速运行中具有更高的负载能力。
- 提供有陶瓷滚动元件。
- 内孔和外径表面以微米编码,有助于机器制造商优化主轴关键部件的配合。
应用场合
- 高速磨削主轴
- 高速镗杆和铣轴
- 高速雕刻
- 精密立式和卧式铣轴