Image Montage of Timken Products

 航空轴承 

铁姆肯公司的标准构型航空轴承,设计用于满足航空工业的特殊应用要求。公司大多数航空轴承采用真空熔炼的52100钢或双真空熔炼(VIM-VAR)的M-50钢,符合ABEC/RBEC 5轴承等级的要求,具有高强度机加工保持架。

 

 通过下述 图表中的设计标准评估,可以找到适合您的具体应用的最佳设计方案。单个设计方案可能无法满足所有需要的服务功能,但正确的选择能使每个应用中的大部分重要功能或条件得以满足。下述图表对各项设计做出了比较性评估。

Ball Bearings

铁姆肯公司的球轴承都针对具体应用环境经过了特殊设计,以承受径向力、推力、转矩、反推力或联合负荷。

Cylindrical Roller Bearings

铁姆肯公司针对航空工业所设计的圆柱滚子轴承能承受高径向负荷,适应各种应用转度。

Tapered Roller Bearings

铁姆肯公司的圆锥滚子轴承可以承受高加速、高减速以及重负荷,并适于不同的温度和环境。

Spherical Roller Bearings

铁姆肯公司的调心球面滚子是重负荷、轴承座不对准或旋转轴偏斜条件下的首选轴承。

Aircraft Landing Wheel Bearings

铁姆肯公司的航空起落架轮轴承是私人、商用和军用飞机主起落架机轮和前起落架机轮应用中的标准轴承。