航空用球轴承  

铁姆肯公司特别针对航空应用领域所设计的球轴承能承受径向力、推力、转矩、反推力或联合负荷。我们提供有两种基本的康拉德构造:HK和HD。另外,铁姆肯公司还提供有两种角接触构造:HA和HT。轴承可以单个轴承单元形式或预负荷套件形式提供。


尺寸范围:10mm至600 mm外径

 
设计特性

  • HK系列设计用于重负荷场合,它配有高强度保持架设计,能承受极端负荷和高转速。
  • HD系列以其创新的断裂式外圈设计使径向深沟球轴承得以设置最大的钢球参数,大大提高了轴承的动负荷能力,延长了使用寿命。
  • HA系列为不可分设计,其外圈带有沉孔,滚柱间设置有单片高强度保持架。该系列非常适用于预负荷和/或推力应用场合。同时,铁姆肯专门为超高速应用设计有深沟外圈和修形内圈。
  • 性能卓越的HT系列则以完整的深沟外圈、单片高强度保持架和两片超深沟内圈为主要特征,普遍应用于正反推力负荷的高速轴上。


应用场合

  • • 航空应用中的涡轮引擎和传动装置