Alloy Steel Image

Список продуктов 

Имея более чем 1,5 миллиона тонн годовой производительности плавления, Timken производит один из наиболее широких спектров специальной листовой стали в мире. Большая часть этой стали покидает сталеплавильные объекты Timken в форме сплавов и цельных углеродных прутков или брусков. Кроме того, много стали производится в виде бесшовных механических труб, которые используются как на наших заводах по производству подшипников, так и нашими потребителями. Часть стали Timken преобразуется в прецизионные компоненты с дополнительными характеристиками, такие как заготовки, кольца и полуобработанные детали, готовые для обработки нашими потребителями.


Предлагаемая продукция

Мы не производим листовой продукции, поршней, рулонов, плит или штрипса. При этом мы производим следующие продукты:


Сорта стали: углеродистая сталь, микролегированная сталь, листовая сталь и нержавеющая сталь серии 400

Прутки: круглые заготовки и прямоугольный профиль со скругленными краями от 1" до 16" (от 25 до 405 мм)

Трубы: диаметром от 2" до 13" (от 50 мм до 330 мм)

Характеристики: в прокатанном состоянии, отожженные, нормализированные, закаленные, отпущенные и т. д.

Длины: длинные продукты от 12 до 30 футов (приблизительно от 4 до 9 м) в зависимости от размера. Отрезка по длине и большая длина также доступны.


Bars & Billets

Горячекатаная легированная сталь производится в виде цельных прутков и брусков.

Tubing

Бесшовные механические трубы, производимые из стали Timken® используют ротационно-ковочный процесс, который обрабатывает металл как изнутри, так и снаружи.

Steel Components

Процессы производства дополнительных характеристик превращают сталь Timken® в компоненты с варьирующимися уровнями дополнительных характеристик, от простых вырезных колец до почти завершенных деталей.

Value Added Boring Services

Компания Timken Boring Specialties, LLC сочетает продукты для бурения скважин и прокатки с широким спектром брусьев и труб из высококачественной легированной стали Timken®, превращаясь в источник комплектного приобретения для потребителей на рынке энергетики.

Types of Steel

Timken использует сочетание возможностей материаловедения, прикладной инженерии и обработки для производства более чем 300 типов стали.

Grades of Steels

Список самых распространенных сортов стали для насыщения углеродом, сквозной прокаливаемости и индукционной закалки.