Cu o capacitate de topire de peste 1,5 milioane de tone, Timken produce una dintre cele mai largi game de oţeluri de specialitate din lume. Cea mai mare parte a acestui oţel iese din unităţile Timken de fabricare a oţelului sub formă de bare sau blocuri solide din oţel aliat şi oţel carbon. În plus, o mare parte din oţel este produs sub formă de ţevi mecanice fără sudură care se utilizează atât în fabricile noastre proprii de rulmenţi, cât şi în fabricile clienţilor noştri. O parte din oţelul Timken este transformată în componente de precizie cu valoare adăugată cum ar fi blancuri, inele şi piese semifabricate gata de a fi prelucrate şi procesate de clienţii noştri.
Oferta noastră de produse
Noi nu producem foi, tije, bobine, tablă sau benzi. Cu toate acestea, fabricăm următoarele produse:
Clase: Oţel carbon, microaliaj, aliaj şi oţeluri inoxidabile din seria 400
Bare: Rotunde şi pătrate cu colţuri rotunjite de la 1” la 16” (25 - 405 mm)
Ţevi: Rotunde de la 2” la 13” (50 mm - 330 mm)
Condiţii: În forme laminate, recoapte, normalizate, călite şi revenite etc.
Lungimi: Produse lungi de la 12 la 30 picioare (aproximativ 4 - 9 m) în funcţie de dimensiune. Sunt disponibile, de asemenea, lungimi tăiate şi lungimi mai mari.