Rulmenţi sferici radiali simpli cu garnituri de tip margine 

(Tip SF...TT, SF...SS, FS...TT şi FS...SS)

Aceşti rulmenţi au aceleaşi caracteristici de bază ca seriile SF şi FS, dar cu adăugarea garniturilor de tip margine.

Această serie de rulmenţi simpli este similară tipurilor SF şi FS, însă include, de asemenea, garnituri de tip margine care sunt menţinute în inelul exterior şi care rezistă la presiuni mari de ungere în timpul lubrifierii. Aceste garnituri de tip margine asigură repartizarea completă a lubrifiantului pe toate suprafeţele rulmenţilor şi protejează împotriva contaminării interne. Deşi toţi rulmenţii noştri simpli sunt polizaţi cu precizie şi sunt fabricaţi din oţel obţinut prin călire pătrunsă, sunt disponibile comenzi personalizate care pot include materiale, jocuri, finisaje ale suprafeţelor sau configuraţii speciale pentru a permite utilizarea în aplicaţii unice.


Disponibili cu dimensiuni ale alezajului exprimate în inchi şi în sistem metric de 12,7 mm - 600 mm (5 inchi - 23,622 inchi)


Atribute de proiectare

  • Inelele fabricate din oţel călit ajută la asigurarea unei performanţe constante şi fiabile.
  • Inelele tratate cu fosfat, acoperite cu disulfură de molibden (MoS2), reduc la minimum frecarea suprafeţelor de contact.
  • Construcţiile simplificate ale carcasei şi arborelui reduc durata de instalare.
  • Garniturile de tip margine asigură o distribuţie uniformă a lubrifiantului şi protecţie împotriva contaminanţilor.
  • Concepuţi pentru utilizare alternativă cu seriile SF şi FS.

Aplicaţii

  • Cadre de tip A, cilindri de basculare, traverse faţă şi spate şi cilindri de direcţie pentru vagonete de mină
  • Bare de suspensie egalizatoare, cilindri de ridicare şi înclinare, lame de împingere, bile de axe de rotaţie şi lame de excavat pentru buldozere
  • Cilindri de direcţie superiori şi inferiori cu îmbinare articulată şi cilindri de bigă şi cupă pentru încărcătoare cu roţi
  • Cilindri de braţ şi cupă pentru excavatoare hidraulice
  • Aplicaţii suplimentare pentru nave spaţiale, structuri mobile masive şi vehicule diverse