Rulmenţi sferici axiali simpli cu corp înclinat 

(Tipurile SBT şi SBDT)

Rulmenţii sferici axiali simpli cu corp înclinat sunt concepuţi pentru sarcini axiale şi un anumit nivel de descentrare şi prezintă orificii şi canale de lubrifiere pe inelul exterior.

Rulment sferic axial simplu cu corp înclinat

Rulmenţii sferici simpli (SPB) de la Timken, numiţi şi cuzineţi, sunt rulmenţi de tip metal pe metal alcătuiţi dintr-un inel interior polizat sferic inclus într-un inel exterior pereche fără niciun fel de elemente rulante. Deşi toţi rulmenţii simpli sunt polizaţi cu precizie şi fabricaţi din oţel obţinut prin călire pătrunsă, sunt disponibile comenzi personalizate care pot include materiale, jocuri, finisaje ale suprafeţelor sau configuraţii speciale pentru a permite utilizarea în aplicaţii unice. Modelele noastre SBT şi SBDT prezintă orificii şi canale de lubrifiere pe inelul exterior pentru o relubrifiere facilă prin carcasă.


Disponibili cu dimensiuni ale alezajului exprimate în inchi şi în sistem metric de 12,7 mm - 600 mm (0,5 inchi - 23,622 inchi)


    Atribute de proiectare

    • Inelele fabricate din oţel călit ajută la asigurarea unei performanţe constante şi fiabile.
    • Inelele tratate cu fosfat, acoperite cu disulfură de molibden (MoS2), reduc la minimum frecarea suprafeţelor de contact.
    • Construcţiile simplificate ale carcasei şi arborelui reduc durata de instalare.


Aplicaţii

  • Cadre de tip A, cilindri de basculare, traverse faţă şi spate şi cilindri de direcţie pentru vagonete de mină
  • Bare de suspensie egalizatoare, cilindri de ridicare şi înclinare, lame de împingere, bile de axe de rotaţie şi lame de excavat pentru buldozere
  • Cilindri de direcţie superiori şi inferiori cu îmbinare articulată şi cilindri de bigă şi cupă pentru încărcătoare cu roţi
  • Cilindri de braţ şi cupă pentru excavatoare hidraulice
  • Aplicaţii suplimentare pentru nave spaţiale, structuri mobile masive şi vehicule diverse