Construcţia rulmentului TVB este prevăzută cu componente separabile, constând din două şaibe călite din oţel polizat. Bilele polizate cu precizie şi suprapuse rulează într-o cale de rulare striată, separată de o colivie de bronz. Pot fi specificate alte materiale pentru colivie, în funcţie de aplicaţie.
Majoritatea rulmenţilor TVB includ şaibe cu alezaje de acelaşi calibru şi acelaşi diametru exterior. Carcasele trebuie să fie proiectate astfel încât să elibereze diametrul exterior al căilor de rulare, cu arbori în trepte, pentru a elibera alezajul şaibelor staţionare.
Toleranţele standard pentru rulmenţii TVB sunt echivalente cu ABEC 1, unde este cazul, toleranţe mai mari fiind disponibile la cerere.