CJ (Colivie din oţel din două piese, deschisă) 

CJ (Colivie din oţel din două piese, deschisă)Rulmenţii cu role sferice de tip CJ prezintă o colivie deschisă din oţel matriţat şi oferă capacităţi portante mai ridicate pentru o durată de viaţă prelungită. Ca toate produsele din familia Timken de rulmenţi cu role sferice, rulmenţii de tip CJ compensează descentrarea dinamică şi statică şi permit clienţilor să utilizeze suduri pentru cadrele carcaselor în locul turnărilor complexe.



Gamă de dimensiuni: Alezaj de 25 mm - 200 mm (0,98 inchi - 7,87 inchi)


Atribute de proiectare

  • Dimensiunile esenţiale proiectate de experţi, cum ar fi geometria şi topografia de contact a rolelor şi căii de rulare, îmbunătăţesc performanţa rulmenţilor.

Aplicaţii

  • Turnătorii continue
  • Transmisii cu roţi dinţate