Ansamblurilor de role şi colivie 

Ansambluri de role şi colivieAnsamblurile de role cu ace şi colivie au un număr de role cu ace menţinute în poziţie de o colivie. Fără a avea inel interior sau exterior, secţiunea transversală joasă asigură o capacitate portantă maximă într-o construcţie de dimensiuni minime. Arborele şi carcasa în pereche sunt utilizate, în mod normal, sub formă de căi de rulare interioare şi exterioare.


Modelul unitar facilitează manipularea şi instalarea. Rolele cu contur controlat cu un profil optim reduc solicitările terminale şi permit funcţionarea în condiţii de descentrare moderată. O gamă variată de modele, stiluri şi materiale de colivie, precum şi căile de role multiple şi construcţia segmentată satisfac cerinţe extinse ale aplicaţiei.


Gamă de dimensiuni: Alezaj de 6 mm – 150 mm


Aplicaţii

  • Transmisii pentru automobile şi camioane (automate şi manuale)
  • Echipamente agricole şi de construcţii
  • Motoare în doi timpi (motoare maritime externe, echipamente de îngrijire a gazonului şi grădinii)
  • Pompe şi compresoare