Regim greu (cale de rulare prelucrată) 

Regim greu (cale de rulare prelucrată)Rulmenţii radiali cu ace de regim greu sunt prevăzuţi cu un inel exterior în formă de canal prelucrat şi polizat, cu un număr de role cu ace reţinute şi ghidate de o colivie. Inelul exterior gros asigură o capacitate portantă maximă şi rezistenţă la şocuri, cu o secţiune transversală radială relativ mică.


Datorită coliviei extrem de rezistente care reţine şi ghidează rolele, acest model oferă viteze mari şi capacitate ridicată de retenţie a lubrifierii. Un canal şi un orificiu de lubrifiere în diametrul exterior facilitează relubrifierea prin inelul exterior. Aceşti rulmenţi pot fi utilizaţi cu sau fără un inel interior prelucrat şi polizat, în funcţie de gradul de adecvare al arborelui ca suprafaţă de cale de rulare.


Gamă de dimensiuni: Alezaj de 5 mm - 100 mm (0,625 inchi - 9,25 inchi)


Atribute de proiectare

  • Colivia extrem de rezistentă reţine şi ghidează rolele.
  • Viteze mari şi capacitate ridicată de retenţie a lubrifierii. Un canal şi un orificiu de lubrifiere în diametrul exterior facilitează relubrifierea prin inelul exterior.
  • Rulmenţii pot fi utilizaţi cu sau fără un inel interior prelucrat şi polizat, în funcţie de gradul de adecvare al arborelui ca suprafaţă de cale de rulare.

Aplicaţii

  • Pompe cu roţi dinţate
  • Scripeţi
  • Transmisii auto
  • Motoare în doi timpi