Cuplajele cu role cu cupe retrase sunt concepute să transmită cuplul de torsiune dintre arbore şi carcasă într-o direcţie şi să permită depăşirea liberă în direcţia opusă. Aceste modele utilizează aceeaşi secţiune radială mică folosită şi de rulmenţii radiali cu ace cu cupe retrase. Unităţile sunt compacte, uşoare şi funcţionează direct pe un arbore călit. Montarea corespunzătoare se efectuează cu uşurinţă cu o simplă montare prin presare în carcasă. Cuplajele şi ansamblurile de cuplaje şi rulmenţi sunt oferite în serii nominale exprimate atât în sistem imperial, cât şi în sistem metric.
Gamă de dimensiuni: alezaj de 4 mm – 30 mm (1/8 inch - 1 inch)
Atribute de proiectare
- În momentul transmiterii cuplului de torsiune, ori arborele, ori carcasa poate avea rolul piesei de admisie.
- Rolele sunt fixate de rampele interioare formate cu precizie pentru a transmite pozitiv cuplul de torsiune.
- Trecerea de la depăşire la blocare are loc, în mod normal, cu pierderea minimă a mişcării (cursă moartă).
- Cuplajele cu role cu cupe retrase sunt oferite sub formă de unitate de cuplaj simplă sau de ansamblu de cuplaj şi rulment.
- Unităţile de cuplaj simple trebuie utilizate cu suport radial extern pentru a menţine concentric arborele şi carcasa şi pentru a susţine sarcini radiale.
Aplicaţii
- Antrenarea hârtiei (copiatoare, faxuri, distribuitoare de prosoape de hârtie etc.)
- Aparate de fitness
- Aparate
- Cutii de viteze cu două viteze
- Mecanisme de indexare a rafturilor